ivOS Dokumentation
Breadcrumbs

Roboter (Nutzereinstellungen)

Dieses Menü bietet die wichtigsten Einstellungen zu den zur Verfügung stehenden Robotern auf einen Blick. Einstellungen teilweise identisch mit den Einstellungen in den Menüs Icon_Roboter.png Roboter und Icon_Kollission.png Kollisionsprüfung.

Bei der Rückkehr zur Übersichtsseite der Nutzereinstellungen werden vorgenommene Änderungen automatisch gespeichert.

Roboter

Eingabefeld/Option

Bedeutung

Roboterhersteller

Auswahlliste der zur Verfügung stehenden Roboterhersteller.

Robotertyp

Auswahlliste der zur Verfügung stehenden Robotertypen des gewählten Roboterherstellers.

n-Roboter

Wenn diese Option aktiviert ist, kann das System mit mehreren Robotern arbeiten; standardmäßig deaktiviert.

Roboter simulieren

Wenn diese Option aktiviert ist, simuliert das System einen Roboter. Damit können viele Funktionen der Software getestet werden, ohne dass ein echter Roboter zur Verfügung steht; standardmäßig deaktiviert.

Roboter-IP

Die IP-Adresse des verbundenen Roboters.

Roboter verbunden

Angabe, ob der ausgewählte Roboter aktuell mit dem System verbunden ist.

Kollisionsprüfung

Eingabefeld/Option

Bedeutung

Kinematikprüfung

Wenn diese Option aktiviert ist, wird überprüft, ob der Griff durch den Roboter frei anfahrbar ist.

Genauigkeit Kollisionsprüfung

Angabe in Metern, mit welcher Genauigkeit ein Griff angefahren wird.

Grasp in Bin

Wenn diese Option aktiviert ist, wird überprüft, ob der Griff innerhalb des Behälters liegt.

Quellbehälter Versatz

Die maximale Distanz, die ein Griffpunkt außerhalb des Ursprungbehälters liegen darf für eine Kollisionsüberprüfung.

Quellbehälter generieren

#### Erklärung noch offen ####