ivOS Dokumentation
Breadcrumbs

(v0.4) Kollisionsprüfung

Im Menü Kollisionsprüfung können Sie Objekte im Bereich des Roboters nachbilden, um sicherzustellen, dass es beim Anfahren von Griffpositionen nicht zu Kollisionen kommt.

Eingabefelder Kollisionsprüfung

Eingabefeld/Option

Bedeutung

Kinematikprüfung

Wenn diese Option aktiviert ist, wird überprüft, ob der Griff durch den Roboter frei anfahrbar ist.

Genauigkeit Kollisionsprüfung

Angabe in Metern, mit welcher Genauigkeit ein Griff angefahren wird.

Grasp in Bin

Wenn diese Option aktiviert ist, wird überprüft, ob der Griff innerhalb des Behälters liegt.

Quellbehälter Versatz

Die maximale Distanz, die ein Griffpunkt außerhalb des Ursprungbehälters liegen darf für eine Kollisionsüberprüfung.

Um die Objekte, die im Bereich des Roboters zu Kollisionen führen könnten, nachzubilden, bestehen zwei Möglichkeiten:

  • Hochladen einer CAD-Datei des Objekts.

  • Manuelle Eingabe des Objekts über die Auswahllisten und Eingabefelder.

Eingabefelder Objekteingabe

Eingabefeld/Option

Bedeutung

Eingabefeld für Namen

Name für das anzulegende Objekt.

Geometrie

Auswahlliste für Grundgeometrie des Objekts, z. B. “Zylinder”.

Farbe wählen

Auswahlliste für die Objektfarbe.

Hochladen

Möglichkeit, eine CAD-Datei des Objekts hochzuladen.

Position X, Y, Z

Angabe in Metern, an welchem Punkt des Koordinatensystems der Objektmittelpunkt platziert werden soll.

Position A, B, C

Angabe in rad, wie das Objekt rotiert werden soll.

Scale X, Y, Z

Angabe in Prozent, wie das Objekt skaliert werden soll.