ivOS Dokumentation
Breadcrumbs

Fehlercodes

Wenn durch die Systemsteuerung Probleme im Ablauf festgestellt werden, zeigt die Software abhängig von der Schwere des Problems Info-, Warn- oder Fehlermeldungen an, die mit einem Systemcode eindeutig gekennzeichnet sind.

Systemcode

Schweregrad

Bedeutung

0

Fehler

Undefinierter Systemcode

1

Info

Pick erfolgreich

10

Info

Start Extern

11

Info

Start Intern

12

Fehler

Stop Extern Anforderung

13

Fehler

Stop Intern Anforderung

14

Fehler

Stop Ausgeführt

1009

Info

Ungültige Greifpose

1010

Warnung

Debug: Griffpose

1011

Warnung

Kein Greifpunkt gefunden

1012

Warnung

Kein kollisionsfreier Greifpunkt gefunden

1013

Warnung

Keine weiteren Bleche erkannt

1101

Warnung

Order pausiert

1502

Warnung

Restauftrag: Gleichmäßige Gewichtsverteilung

1503

Warnung

Barcode-Scanner erkennt keinen KLT-Code

1504

Warnung

Auftrag pausiert

1600

Info

Auftrag pausiert nach Zyklus-Ende

1800

Warnung

Roboter IP-Adresse liegt nicht im ivOS Netzwerkbereich

3001

Warnung

SafeGuardStop ist aktiv

3002

Warnung

Robot in ProtectiveStop