Roboter (Nutzereinstellungen)
Dieses Menü bietet die wichtigsten Einstellungen zu den zur Verfügung stehenden Robotern auf einen Blick; Einstellungen teilweise identisch mit den Einstellungen in den Menüs
Roboter und
Kollisionsprüfung.
Bei der Rückkehr zur Übersichtsseite der Nutzereinstellungen werden vorgenommene Änderungen automatisch gespeichert.
Roboter
Eingabefeld/Option | Bedeutung |
|---|---|
Roboterhersteller | Auswahlliste der zur Verfügung stehenden Roboterhersteller. |
Robotertyp | Auswahlliste der zur Verfügung stehenden Robotertypen des gewählten Roboterherstellers. |
n-Roboter | Wenn diese Option aktiviert ist, kann das System mit mehreren Robotern arbeiten; standardmäßig deaktiviert. |
Roboter simulieren | Wenn diese Option aktiviert ist, simuliert das System einen Roboter. Damit können viele Funktionen der Software getestet werden, ohne dass ein echter Roboter zur Verfügung steht; standardmäßig deaktiviert. |
Roboter-IP | Die IP-Adresse des verbundenen Roboters. |
Roboter verbunden | Angabe, ob der ausgewählte Roboter aktuell mit dem System verbunden ist. |
Kollisionsprüfung
Eingabefeld/Option | Bedeutung |
|---|---|
Kinematikprüfung | Wenn diese Option aktiviert ist, wird überprüft, ob der Griff durch den Roboter frei anfahrbar ist. |
Genauigkeit Kollisionsprüfung | Angabe in Metern, mit welcher Genauigkeit ein Griff angefahren wird. |
Grasp in Bin | Wenn diese Option aktiviert ist, wird überprüft, ob der Griff innerhalb des Behälters liegt. |
Quellbehälter Versatz | Die maximale Distanz, die ein Griffpunkt außerhalb des Ursprungbehälters liegen darf für eine Kollisionsüberprüfung. |
Quellbehälter generieren | #### Erklärung noch offen #### |