Roboter
Im Menü
Roboter wählen Sie aus, welchen Roboter Sie in Ihrem System verwenden.
Die Nutzung von mehreren Robotern ist ebenso möglich wie das Simulieren eines Roboters, um das System zu testen.
Eingabefeld/Option | Bedeutung |
|---|---|
Roboterhersteller | Auswahlliste der zur Verfügung stehenden Roboterhersteller. |
Robotertyp | Auswahlliste der zur Verfügung stehenden Robotertypen des gewählten Roboterherstellers. |
n-Roboter | Wenn diese Option aktiviert ist, kann das System mit mehreren Robotern arbeiten; standardmäßig deaktiviert. |
Roboter simulieren | Wenn diese Option aktiviert ist, simuliert das System einen Roboter. Damit können viele Funktionen der Software getestet werden, ohne dass ein echter Roboter zur Verfügung steht; standardmäßig deaktiviert. |
Roboter-IP | Die IP-Adresse des verbundenen Roboters. |
Roboter verbunden | Angabe, ob der ausgewählte Roboter aktuell mit dem System verbunden ist. |