Skip to main content
Skip table of contents

Zelle starten

Allgemeine Hinweise

  • IMMER prüfen, dass sich keine Personen in der Roboterzelle befinden.

  • Im Notfall einen der drei Nothalt-Knöpfe betätigen.

  • Die Türen müssen verriegelt sein. Der Knopf [Door] muss leuchten.

  • Der blaue [Reset]-Knopf darf nicht blicken. Wenn der [Reset]-Knopf blinkt, Knopf einmal drücken.

  1. Warten, bis sich ivOS auf dem Bedienpanel selbst öffnet.
    Hinweis: Die Software wird automatisch gestartet. Bis die Software gestartet ist, nichts auf dem Bildschirm anklicken.

  2. Unter Einstellungen Ihre Werkstück-Parameter setzen:

    image-2023-10-31_14-34-14.png
  3. Prüfen, ob alle Vorbereitungen erfüllt sind (alle Haken werden in grün angezeigt):

    image-2023-10-31_14-35-23.png
  4. Prüfen, ob Türen verriegelt und geschlossen sind (Knopf [Door] blinkt nicht, LEDs an Türe leuchten rot).

  5. Prüfen, ob der Roboter ein Problem hat (blauer [Reset]-Knopf blinkt nicht, wenn er blinkt, einmal lange darauf drücken, ggf. 2x) 

  6. Prüfen, dass sich niemand in der Zelle befindet!

  7. Hardwaretaste [Start] unter dem Bildschirm drücken.

  8. Wenn der Roboter fertig ist und keine weiteren Teile mehr aufgenommen werden oder Meldung von Screenshot angezeigt wird, Anleitung "Neue Teile einlegen" folgen.

    image-2023-10-31_15-17-3.png


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.