Im Menü
Kamera legen Sie die Einstellungen zur verwendeten Kamera fest und prüfen, ob diese korrekt konfiguriert ist.
Unter “Kamera Details” kann über [Kalibrierprozess starten] die Kalibrierung der Kamera gestartet werden.
Allgemeine Kamera Einstellungen
Eingabefeld/Option | Bedeutung |
---|
Kamera | Auswahlliste der im System angelegten Kameras mit Angabe, ob die ausgewählte Kamera aktuell verbunden ist; wird für den Quellbehälter verwendet. Welche der Kameras als Hauptkamera verwendet werden soll, legen Sie im Menü Nutzereinstellungen > Kamera fest. |
Kamera Zielbehälter | Auswahlliste der über dem Zielbehälter angebrachten Kameras zum exakten Ablegen von Objekten. |
Auftragsbilder speichern | Option zur zusätzlichen Speicherung aller aufgenommenen Bilder. |
Nach Kameras suchen | Option zur Suche nach neuen, ans System angeschlossenen Kameras. |
Kamera Details
Eingabefeld/Option | Bedeutung |
---|
Kamera | Auswahlliste der im System angelegten Kameras. Für die hier ausgewählte Kamera können die Kamera Details festgelegt werden. |
Alias | Benutzerdefinierter Anzeigename der ausgewählten Kamera. |
Min. Tiefenabstand | Standard Tiefenabstand (in Meter), der bei TryOut/Auftragsstart verwendet wird. |
Max. Tiefenabstand | Standard Tiefenabstand (in Meter), der bei TryOut/Auftragsstart verwendet wird. |
Info | Angaben zu Kameraauflösung, IP-Adresse, Seriennummer und Kalibrierungsstatus der Kamera. |
Kalibrierung überprüfen | Schaltfläche, um die Überprüfung der Kalibrierung zu starten. |
Kalibrierprozess starten | Schaltfläche, um den Kalibrierprozess zu starten. |
Stream Einstellungen
Eingabefeld/Option | Bedeutung |
---|
Livestream | Drop-down Menü zur Auswahl der verfügbaren Streams |
Overlay aktivieren | Wenn aktiviert, keine Steuerung der angezeigten Streams. (Nur sinnvoll wenn einziges Bild oder Live Aktualisierungen aktiviert) |
Live Aktualisierungen | Wenn aktiviert zeigt der Stream immer das aktuellstes Bild, auch wenn gerade anderer Stream gewählt ist. |
Streams wählen | Die anzuzeigenden Streams entweder einzeln aus der Aufklappliste Kamera aus- oder abwählen oder mit den Optionen alles auswählen und alles abwählen; Mehrfachauswahl möglich. |
Debug Optionen | Angabe, welche der zur Verfügung stehenden Debug-Optionen aktiviert werden soll; Mehrfachauswahl möglich. |
Ergebnis | Angabe, welche der zur Verfügung stehenden Angaben als Ergebnis angegeben werden sollen; Mehrfachauswahl möglich. |
Andere | Angabe, ob ein geteilter Steam verwendet werden soll. Über Einstellungen kann festgelegt werden, welche Streams enthalten sein sollen. Außerdem Option, um die Kamera am Roboter zu aktivieren. |