Im Menü
Quelle legen Sie fest, aus welchen Behältern Objekte entnommen werden sollen und legen fest, welcher der Behälter als Globaler Quellbehälter verwendet werden soll.
Die Daten der angelegten Behälter können über
bearbeitet werden oder (sofern nicht als Globaler Behälter festgelegt) auch über
gelöscht werden.
Über
Behälter anlegen kann über die Eingabe der Daten ein neuer Behälter angelegt werden.
Behälter anpassen - Liste der angelegten Behälter
Spalte | Bedeutung |
---|
ID | Laufende Nummer des Behälters. |
Globaler Quellbehälter | Angabe, ob der Behälter als Globaler Quellbehälter genutzt werden soll. |
Objekt | Name des Behälters. |
Breite außen | Außenmaß der Behälterbreite. |
Länge außen | Außenmaß der Behälterlänge. |
Höhe außen | Außenmaß der Behälterhöhe. |
Breite innen | Innenmaß der Behälterbreite. |
Länge innen | Innenmaß der Behälterlänge. |
Höhe innen | Innenmaß der Behälterhöhe. |
Unterteilung des Behälters | Angabe, ob der Behälter über eine Unterteilung verfügt. |
Unterteilung in der Mitte | Angabe, ob der Behälter über eine Unterteilung in der Mitte verfügt. |