Skip to main content
Skip table of contents

Behälter anlegen

  1. Im Menü Icon_Quelle.png Quelle auf Icon_Behälter.png Behälter anlegen klicken.

  2. Name des Behälters angeben.

  3. Außen- und Innenmaße des Behälters angeben.

  4. Angeben, ob der Behälter Zwischenlagen enthält.

  5. Position des Behälters festlegen, entweder über Eingabe der Abmessungen oder über den Assistenten.

    1. Kalibrierzwischenlage zentral auf Behälter platzieren.

    2. [START] klicken.

    3. Positionieren Sie den Behälter in der angezeigten 3D-Ansicht.
      Mit Hilfe der Maus kann der angezeigte Behälter verschoben, rotiert oder skaliert werden.

    4. [SCAN] drücken.

    5. Anschließend Behälterposition kontrollieren und ggf. justieren.

    6. Wenn die Position nicht korrekt ist, erneut [SCAN] drücken.

    7. Mit [SPEICHERN] Position speichern und fortfahren.

  6. Mit [FERTIG] Angaben zum neuen Behälter speichern.

Eingabefelder und Optionen

Eingabefeld/Option

Bedeutung

ID

Laufende Nummer des Behälters.

Globaler Quellbehälter

Angabe, ob der Behälter als Globaler Quellbehälter genutzt werden soll.

Name Behälter

Name des Behälters.

Breite außen

Außenmaß der Behälterbreite.

Länge außen

Außenmaß der Behälterlänge.

Höhe außen

Außenmaß der Behälterhöhe.

Breite innen

Innenmaß der Behälterbreite.

Länge innen

Innenmaß der Behälterlänge.

Höhe innen

Innenmaß der Behälterhöhe.

Zwischenlagen enthalten

Angabe, ob der Behälter über eine Unterteilung verfügt.

Pose X, Pose Y, Pose Z

Position des Behälters in mm in X-, Y- und Z-Richtung.

Pose A, Pose B, Pose C

Winkelposition des Behälters in rad bezogen auf die Drehachsen A, B und C.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.