Skip to main content
Skip table of contents

Auftrag anlegen

Das Menü Auftrag anlegen ermöglicht es, auf Basis der vom Admin/Integrator angelegten Daten zu Behältern und Objekten neue Aufträge anzulegen.

Wählen Sie die erforderlichen Details aus und speichern Sie den Auftrag mit [Auftrag anlegen].

Hinweis für Admins/Integratoren:

Ausrufezeichen auf gelbem Kreis (Icon_nicht_ok.png) im Navigationsmenü zeigen, dass im entsprechenden Menü noch Angaben gemacht oder geprüft werden müssen, um den neu angelegten Auftrag korrekt ausführen zu können.

Eingabefelder und Auswahllisten

Eingabefeld/Option

Bedeutung

Griffe

Anzahl der Objekte, die innerhalb des Auftrags gegriffen werden sollen.

Multiplikator

Angabe, wie viele identische Aufträge angelegt werden sollen.

Quellbehälter

Auswahlliste der zur Verfügung stehenden Quellbehälter.

Achten Sie darauf, dass die Maße des gewählten Behälters mit dem realen Behälter übereinstimmen.

Ziel

Auswahlliste der zur Verfügung stehenden Zielbehälter.

Achten Sie darauf, dass die Maße des gewählten Behälters mit dem realen Behälter übereinstimmen.

Objekt

Auswahlliste der zu greifenden Objekte.

Objektbild

Bild des ausgewählten Objekts (sofern im Menü Objekterkennung hinterlegt).

Behälter alternierend

### Bedeutung noch unklar, evtl. dass abwechselnd in verschiedene Behälter abgelegt wird?

Tipp: Aufträge am besten einmal an Morgen anlegen.

  1. Zum Anlegen von Aufträgen in ivOS anmelden.

    image-20240424-090434.png
  2. Projekt auf “Dauerlauf” stellen:
    unter Icon_Einstellungen.jpg Einstellungen > Projekt > Auswahlliste “Projekt” den Eintrag “Dauerlauf” wählen.

    image-20240424-090810.png
    image-20240424-090824.png
  3. Zum Menü Start / Icon_Auftrag.jpg Auftragsverwaltung wechseln.

  4. Dort ca. 1000 Aufträge anlegen, Option “Behälter alternieren” aktivieren, “AutogenBlech” bei “Objekt” auswählen, einmal "BinR" und einmal "BinL" bei Quell- bzw. Zielbehälter:

    image-20240424-091005.png
  5. Dann [Auftrag anlegen] wählen.

  6. Aus der ivOS Software abmelden.

    image-20240424-091320.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.